Solid Edge Harness Design
Beispielsweise werden die Anschlusstabellen automatisch ausgefüllt, wenn Kabel hinzugefügt, Klemmen ausgewählt und Leitungstabellen generiert werden. Eine leistungsstarke Teileauswahl konfiguriert und wählt automatisch die Anschlussklemmen, Isolierungen und Leitungen für jeden Anschluss aus, einschließlich Zulagen für Add-ons und Knock-offs. Dies beschleunigt die Kabelbaumkonstruktion und eliminiert die Hauptquelle von Problemen, die im Verlauf des herkömmlichen Konstruktionsprozesses auftreten. Sobald ein Kabelbaum fertiggestellt ist, kann mithilfe leistungsstarker Berichtfunktionen die Dokumentation generiert werden, die für die Fertigung erforderlich ist. Die Berichte werden direkt aus der Konstruktionszeichnung generiert und liefern schnelle und präzise Informationen. Dadurch können di…

Beispielsweise werden die Anschlusstabellen automatisch ausgefüllt, wenn Kabel hinzugefügt, Klemmen ausgewählt und Leitungstabellen generiert werden. Eine leistungsstarke Teileauswahl konfiguriert und wählt automatisch die Anschlussklemmen, Isolierungen und Leitungen für jeden Anschluss aus, einschließlich Zulagen für Add-ons und Knock-offs. Dies beschleunigt die Kabelbaumkonstruktion und eliminiert die Hauptquelle von Problemen, die im Verlauf des herkömmlichen Konstruktionsprozesses auftreten. Sobald ein Kabelbaum fertiggestellt ist, kann mithilfe leistungsstarker Berichtfunktionen die Dokumentation generiert werden, die für die Fertigung erforderlich ist. Die Berichte werden direkt aus der Konstruktionszeichnung generiert und liefern schnelle und präzise Informationen. Dadurch können di…