Protect MyMachine /Setup

Protect MyMachine /Setup ist eine Edge-Anwendung, die die Identifizierung von Werkstücken, die Analyse ihrer Positionierung und die Erkennung damit verbundener Anomalien mit Hilfe von auf künstlicher Intelligenz basierender visueller Analyse ermöglicht. Protect MyMachine /Setup reduziert Schäden an Maschinen und Werkstücken. Die Anwendung umfasst eine integrierte Technologie zur Datenerfassung und Modellbereitstellung.
Protect MyMachine /Setup ist eine Edge-Anwendung, die die Identifizierung von Werkstücken, die Analyse ihrer Positionierung und die Erkennung damit verbundener Anomalien mit Hilfe von auf künstlicher Intelligenz basierender visueller Analyse ermöglicht. Protect MyMachine /Setup reduziert Schäden an Maschinen und Werkstücken. Die Anwendung umfasst eine integrierte Technologie zur Datenerfassung und Modellbereitstellung.