Industrial Edge
Industrial Edge ist eine offene Plattform zur Verwaltung und Ausführung von Software auf Maschinen. Es ermöglicht die native Integration der IT in die Automatisierung. Sie können IT-Anwendungen im laufenden Betrieb integrieren, ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen. Sie können Daten über Industrieprotokolle (wie PROFINET, OPC UA oder Ethernet/IP) sammeln und Daten in naher Zeit sicher verarbeiten und austauschen - auch für den Betrieb von KI-Diensten geeignet.

Industrial Edge ist eine offene Plattform zur Verwaltung und Ausführung von Software auf Maschinen. Es ermöglicht die native Integration der IT in die Automatisierung. Sie können IT-Anwendungen im laufenden Betrieb integrieren, ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen. Sie können Daten über Industrieprotokolle (wie PROFINET, OPC UA oder Ethernet/IP) sammeln und Daten in naher Zeit sicher verarbeiten und austauschen - auch für den Betrieb von KI-Diensten geeignet.