Drive System Framework
Das Drive System Framework verbindet die SINAMICS-Laufwerke sicher mit der Siemens Industrial Edge-Plattform und verarbeitet hochfrequente Antriebsdaten von bis zu 8 kHz. Datenfluss und Verarbeitung erfolgen bidirektional, d. h. Antriebsdaten werden gelesen und an die Edge-Plattform übertragen, und Daten vom Edge-Gerät werden ebenfalls auf die Laufwerke geschrieben, um Parameter zu modifizieren oder ein Firmware-Update am Konverter durchzuführen.

Das Drive System Framework verbindet die SINAMICS-Laufwerke sicher mit der Siemens Industrial Edge-Plattform und verarbeitet hochfrequente Antriebsdaten von bis zu 8 kHz. Datenfluss und Verarbeitung erfolgen bidirektional, d. h. Antriebsdaten werden gelesen und an die Edge-Plattform übertragen, und Daten vom Edge-Gerät werden ebenfalls auf die Laufwerke geschrieben, um Parameter zu modifizieren oder ein Firmware-Update am Konverter durchzuführen.