EnergyIP®
EnergyIP® fournit des applications « Meter to Cash » (M2C, du compteur à la facturation) et des analyses à partir de données AMI, ce qui non seulement garantit la qualité des données dans le système de facturation, mais qui permet aussi de desservir le dernier kilomètre du réseau, et donc des utilisations urgentes rendues nécessaires par la transition énergétique. Les applications EnergyIP® reposent sur une plateforme qui assure la connectivité avec les systèmes AMI et l’informatique d’entreprise. Cette plateforme est modulaire, interopérable et évolutive.

EnergyIP® fournit des applications « Meter to Cash » (M2C, du compteur à la facturation) et des analyses à partir de données AMI, ce qui non seulement garantit la qualité des données dans le système de facturation, mais qui permet aussi de desservir le dernier kilomètre du réseau, et donc des utilisations urgentes rendues nécessaires par la transition énergétique. Les applications EnergyIP® reposent sur une plateforme qui assure la connectivité avec les systèmes AMI et l’informatique d’entreprise. Cette plateforme est modulaire, interopérable et évolutive.