Solid Edge Wiring Design
"L’outil génère automatiquement des rapports sur les câbles, les connecteurs et les dispositifs utilisés dans la conception. Il est possible d’ajouter aux dessins des tableaux d’indexation des câblages, des appareils et des diagrammes, avec un référencement complet par feuille et par zone. Ces éléments se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure des modifications. Solid Edge Wiring Design contient de solides référentiels de pièces et de modèles, qui permettent la sélection automatisée de pièces, de terminaux de connexion et de scellés pour chaque connecteur. La bibliothèque de pièces comprend plus de 4 000 pièces industrielles courantes. Le logiciel prend en charge les bibliothèques de symboles et de pièces de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et de l’American Na…

"L’outil génère automatiquement des rapports sur les câbles, les connecteurs et les dispositifs utilisés dans la conception. Il est possible d’ajouter aux dessins des tableaux d’indexation des câblages, des appareils et des diagrammes, avec un référencement complet par feuille et par zone. Ces éléments se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure des modifications. Solid Edge Wiring Design contient de solides référentiels de pièces et de modèles, qui permettent la sélection automatisée de pièces, de terminaux de connexion et de scellés pour chaque connecteur. La bibliothèque de pièces comprend plus de 4 000 pièces industrielles courantes. Le logiciel prend en charge les bibliothèques de symboles et de pièces de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et de l’American Na…