SIMOVE ANS+
Le système de navigation laser SIMOVE ANS+ de Siemens est intégré dans la plateforme matérielle commune (PLC et PC avec Linux) et comprend une gestion sophistiquée des itinéraires et des cartes. SIMOVE ANS+ étant intégré dans le système de contrôle SIMOVE Carrier et donc standardisé, une grande variété d’applications AMR peut être réalisée avec la même approche de solution dans un délai très court.

Le système de navigation laser SIMOVE ANS+ de Siemens est intégré dans la plateforme matérielle commune (PLC et PC avec Linux) et comprend une gestion sophistiquée des itinéraires et des cartes. SIMOVE ANS+ étant intégré dans le système de contrôle SIMOVE Carrier et donc standardisé, une grande variété d’applications AMR peut être réalisée avec la même approche de solution dans un délai très court.