SIGUARD®DSA
SIGUARD®DSA est un outil d’évaluation dynamique de la stabilité basé sur un modèle pour une utilisation en ligne en salle de contrôle et une planification opérationnelle hors ligne. Les cycles d’étude de contingence sont exécutés automatiquement, sur la base de l’instantané le plus récent du système SCADA. En utilisant la simulation à grande vitesse, il est possible d’effectuer une large gamme de fonctions d’analyse de la stabilité, y compris la tension, les transitoires, les petits signaux, les oscillations, etc.

SIGUARD®DSA est un outil d’évaluation dynamique de la stabilité basé sur un modèle pour une utilisation en ligne en salle de contrôle et une planification opérationnelle hors ligne. Les cycles d’étude de contingence sont exécutés automatiquement, sur la base de l’instantané le plus récent du système SCADA. En utilisant la simulation à grande vitesse, il est possible d’effectuer une large gamme de fonctions d’analyse de la stabilité, y compris la tension, les transitoires, les petits signaux, les oscillations, etc.