SENTRON powermanager
Powermanager de SENTRON est le choix optimal pour une surveillance complète de la puissance et de l’état des applications. Ce système comporte jusqu’à 700 appareils de mesure, de commutation et de protection. Le logiciel basé sur PC permet de surveiller la consommation d’énergie et l’état de la distribution électrique basse tension, d’identifier les pics de charge et de générer des rapports détaillés pour une gestion opérationnelle de l’énergie conforme à la norme ISO 50001.

Powermanager de SENTRON est le choix optimal pour une surveillance complète de la puissance et de l’état des applications. Ce système comporte jusqu’à 700 appareils de mesure, de commutation et de protection. Le logiciel basé sur PC permet de surveiller la consommation d’énergie et l’état de la distribution électrique basse tension, d’identifier les pics de charge et de générer des rapports détaillés pour une gestion opérationnelle de l’énergie conforme à la norme ISO 50001.