PSS®E
PSS®E est un outil de simulation et d’analyse du réseau électrique pour les opérations et la planification du transport d’électricité. Il permet aux utilisateurs d’exécuter une grande variété de fonctions d’analyse, y compris le flux de puissance, la dynamique, le court-circuit, l’analyse de contingence, le flux de puissance optimal, la stabilité de la tension, la simulation de la stabilité transitoire, etc.

PSS®E est un outil de simulation et d’analyse du réseau électrique pour les opérations et la planification du transport d’électricité. Il permet aux utilisateurs d’exécuter une grande variété de fonctions d’analyse, y compris le flux de puissance, la dynamique, le court-circuit, l’analyse de contingence, le flux de puissance optimal, la stabilité de la tension, la simulation de la stabilité transitoire, etc.